header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Roscado de inox Roscado de inox Roscado de inox Roscado de inox | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 90L 90L 90L 90L | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C | |
| Potência | 1.5 kW (2 HP) 1.5 kW (2 HP) 1.5 kW (2 HP) 1.5 kW (2 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 1445 rpm 1450 rpm 1455 rpm 1755 rpm | |
| Escorregamento | 3.67 % 3.33 % 3.00 % 2.50 % | |
| Tensão nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 5.84/3.38 A 5.81/3.34 A 5.79/3.35 A 2.94 A | |
| Corrente de partida | 40.3/23.3 A 43.0/24.7 A 45.8/26.5 A 25.0 A | |
| Ip/In | 6.9 7.4 7.9 8.5 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 3.28/1.90 A 3.83/2.20 A 4.15/2.40 A 2.00 A | |
| Material do ventilador | Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo | |
| Conjugado nominal | 1.01 kgfm 1.01 kgfm 1.00 kgfm 0.832 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 | |
| Conjugado de partida | 260 % 290 % 310 % 340 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal | |
| Conjugado máximo | 300 % 320 % 350 % 409 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 21s (frio) 12s (quente) 19s (frio) 11s (quente) 18s (frio) 10s (quente) 19s (frio) 11s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0066 kgm² 0.0066 kgm² 0.0066 kgm² 0.0066 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP66 IP66 IP66 IP66 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 51.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 24.4 kg 24.4 kg 24.4 kg 24.4 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 85.3 85.3 85.3 86.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.79 0.76 0.73 0.74 | |
| Tipo de mancal | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | |
| Mancal LNA | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |