2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22Xdb IE2 45 kW 2P 225S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W22Xdb IE2 45 kW 2P 225S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22Xdb IE2 45 kW 2P 225S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 12430195

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Tensión del resistor de calefación 200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V 
Rosca de la caja principal 2xM50x1,5  2xM50x1,5  2xM50x1,5  2xM50x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 205PC4  RAL 5009 205PC4  RAL 5009 205PC4  RAL 5009 205PC4 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 225S/M  225S/M  225S/M  225S/M 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C 
Potencia 45 kW (60 HP)  45 kW (60 HP)  45 kW (60 HP)  45 kW (60 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 2955 rpm  2965 rpm  2965 rpm  3570 rpm 
Resbalamiento 1.50 %  1.17 %  1.17 %  0.83 % 
Tensión nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 81.8/47.1 A  78.6/45.6 A  76.4 A  68.2 A 
Corriente de arranque 556/320 A  550/319 A  565 A  559 A 
Ip/In 6.8  7.0  7.4  8.2 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 20.0/11.5 A  21.0/12.2 A  23.0 A  20.0 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 14.8 kgfm  14.8 kgfm  14.8 kgfm  12.3 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316 
Torque de arranque 220 %  240 %  260 %  270 % 
Sello del rodamiento trasero Retentor de viton con resorte  Retentor de viton con resorte  Retentor de viton con resorte  Retentor de viton con resorte 
Torque máximo 250 %  280 %  300 %  320 % 
Sello del rodamiento delantero Retentor de viton con resorte  Retentor de viton con resorte  Retentor de viton con resorte  Retentor de viton con resorte 
Tiempo de rotor bloqueado 12s (frío) 7s (caliente)  12s (frío) 7s (caliente)  12s (frío) 7s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.2490 kgm²  0.2490 kgm²  0.2490 kgm²  0.2490 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP56  IP56  IP56  IP56 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 75.0 dB(A)  75.0 dB(A)  75.0 dB(A)  80.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 530 kg  530 kg  530 kg  530 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 92.9  92.9  93.1  93.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.90  0.89  0.88  0.89 
Tipo de cojinete 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
Cojinete LNA 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
H.M. TAGRIN LTD
  • 4 Hamelacha At, Afeq industrila park, Rosh Ha'ayin - 48091 / Israel
  • Teléfono: +972 3 9031441
  • Correo electrónico: tagrin@tagrin.co.il