Gracias a su proyecto estructural, los motorreductores de ejes paralelos son particularmente adecuados para aplicaciones en transportadores. Los once tamaños pueden ser equipados con eje hueco, eje de salida, brida o disco de contracción. La gama de reducciones de los reductores F04 a F16 puede ser extendida por un tercer nivel de engranajes, a partir del tamaño F08 puede ser extendida por un cuarto nivel y para el tamaño F15 se puede ampliar en un quinto nivel de engranajes.
Máquinas para eliminación y reciclaje de residuos, transportadores de rodillos y laminadoras, maquinaria para el proceso de la madera, agitadores, equipos de mezclado, equipos de almacenamiento (almacenes verticales), separadores, transportadores de tornillo, puentes grúa, equipos de soldadura, aireadores de superficie, etc.
Habiendo tenido en consideración la aplicación geométrica de las dimensiones más estandarizadas en el mercado, el diseño de la familia WG20 permite una fácil integración en cualquier maquina o cinemática existente, sin costes operacionales.
| F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | F10 | F12 | F15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par nominal | [Nm] | 130 | 220 | 400 | 600 | 820 | 1500 | 3000 | 4500 | 8000 | 13000 | 18000 |
| Número de etapas | 2 | 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 / 5 | |
| Rango de relaciones | 3,93 - 97,85 | 3,85 - 70,17 | 4,26 - 422,98 | 4,98 - 487,67 | 4,41 - 412,64 | 4,29 - 385,37 | 4,09 - 3836,13 | 4,16 - 3086,96 | 4,38 - 2276,77 | 4,64 - 2307,03 | 5,84 - 24805,81 | |
| Rango de velocidades de 1400 rpm / 50 Hz | [rpm] | 14 - 356 | 20 - 364 | 3 - 328 | 3 - 281 | 3 - 317 | 4 - 327 | 0,4 - 343 | 0,5 - 337 | 0,6 - 320 | 0,6 - 302 | 0,1 - 240 |
| Rango de potencias 50 Hz | [kW] | 0,12 - 1,5 | 0,12 - 3,0 | 0,12 - 3,0 | 0,12 - 9,2 | 0,12 - 15 | 0,12 - 15 | 0,12 - 22 | 0,12 - 30 | 0,12 - 75 | 0,12 - 90 | 0,12 - 110 |
| Eje de salida / Eje hueco | [mm] | 25x50/25 | 25x50/30 | 30x60/35 | 35x70/40 | 40x80/40 | 50x100/50 | 60x120/60 | 70x140/70 | 90x170/90 | 110x210/100 | 120x210/120 |
| Brida de salida IEC | [mm] | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 660 |
| Material de la caja | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Hierro gris | Hierro gris | Hierro gris | Hierro gris | Hierro gris | Hierro gris | Hierro gris |