2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover Multimontagem IE3 7.5 HP 4P 132S 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B35L(E) da comparação Multimontagem IE3 7.5 HP 4P 132S 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B35L(E)

Multimontagem IE3 7.5 HP 4P 132S 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B35L(E)

Produto: 14052128

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Alumínio  Alumínio  Alumínio 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2)  RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2)  RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem 
Carcaça 132S  132S  132S 
Potência 7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 1770 rpm  1460 rpm  1465 rpm 
Escorregamento 1.67 %  2.67 %  2.33 % 
Tensão nominal 460 V  380 V  415 V 
Corrente nominal 9.07 A  10.6 A  10.2 A 
Corrente de partida 94.3 A  102 A  97.4 A 
Ip/In 10.4  9.6  9.6 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6 
Corrente a vazio 4.00 A  4.00 A  4.70 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 22.3 ft.lb  27.0 ft.lb  26.9 ft.lb 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 260 %  210 %  260 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 390 %  290 %  360 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 30s (frio) 17s (quente)  21s (frio) 12s (quente)  25s (frio) 14s (quente) 
Momento de inércia (J) 1.25 sq.ft.lb  1.25 sq.ft.lb  1.25 sq.ft.lb 
Categoria N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F 
Regime de serviço S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B35L(E)  B35L(E)  B35L(E) 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 58.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 139 lb  139 lb  139 lb 
Flange FF  FF  FF 
Rendimento (100% carga) 91.7  90.3  90.8 
Fator de potência (100% carga) 0.83  0.87  0.83 
Tipo de mancal 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
Mancal LNA 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México