header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
|---|---|
| Método de Impregnación | Impregnación a vacuo (VPI) |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera |
| Rosca de la caja principal | M63x1,5 |
| Caja de conexión de los accesorios | Con |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Doble |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido |
| Pintura tropicalizada | Sin |
| Carcasa | 315L |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C |
| Potencia | 150 kW (200 HP) |
| Sombrero | Sin |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rotación nominal | 1786 rpm |
| Resbalamiento | 0.78 % |
| Tensión nominal | 3300 V |
| Corriente nominal | 33.3 A |
| Corriente de arranque | 226 A |
| Ip/In | 6.8 |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 3 |
| Corriente en vacío | 12.5 A |
| Material del ventilador | Plastico |
| Torque nominal | 592 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L |
| Torque de arranque | 160 % |
| Sello del rodamiento trasero | WSeal |
| Torque máximo | 229 % |
| Sello del rodamiento delantero | WSeal |
| Tiempo de rotor bloqueado | 36s (frío) 20s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 87.8 sq.ft.lb |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.00 |
| Método de partida | Partida directa |
| Ciclo de servicio | S1 |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | B3L(D) |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 79.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 2646 lb |
| Brida | Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 93.8 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.84 |
| Tipo de cojinete | 6319 C3 |
| Cojinete LNA | 6316 C3 |
| Tensão nominal de entrada | 220-230V |
|---|---|
| Número de Fases de entrada | Trifásico |
| Configuração | Básica |
| Corrente nominal (ND) | 180 |
| Corrente nominal (HD) | 142 |
| Filtro RFI | Com filtro (categoria C3) |
| Grau de proteção | IP20 |
| Frenagem reostática | Standard sem frenagem |
| Métodos de Controle - motor de indução | V/f, VVW, Sensorless e Encoder |
| Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% |
| Indutor do Link | Sim |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Sim, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 45 °C |
| Porta USB | Sim, inclusa na HMI |
| Cartão de memória | Não incluso no produto |
| E/S padrão | 8 x DI; 1 relé NA/NF e 4 transistores x DO; 2 x AI; 2 x AO. |
| Parada de segurança | Não |
| Display | LCD Gráfico |
| Alimentação da eletronica | Interna |