2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 Tru-Metric IE3 30 HP 2P 180M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B35L(E) da comparação W22 Tru-Metric IE3 30 HP 2P 180M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B35L(E)

W22 Tru-Metric IE3 30 HP 2P 180M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B35L(E)

Produto: 13035000

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal 2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem 
Carcaça 180M  180M  180M 
Potência 30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 2955 rpm  2965 rpm  3565 rpm 
Escorregamento 1.50 %  1.17 %  0.97 % 
Tensão nominal 380 V  415 V  460 V 
Corrente nominal 41.0 A  38.8 A  35.2 A 
Corrente de partida 328 A  338 A  341 A 
Ip/In 8.0  8.7  9.7 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6 
Corrente a vazio 13.0 A  17.0 A  14.0 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 53.3 ft.lb  53.1 ft.lb  44.2 ft.lb 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 270 %  320 %  380 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 290 %  360 %  380 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 18s (frio) 10s (quente)  16s (frio) 9s (quente)  19s (frio) 11s (quente) 
Momento de inércia (J) 2.83 sq.ft.lb  2.83 sq.ft.lb  2.83 sq.ft.lb 
Categoria N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Regime de serviço S1  S1  S1 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B35L(E)  B35L(E)  B35L(E) 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  72.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 422 lb  422 lb  422 lb 
Flange FF  FF  FF 
Rendimento (100% carga) 92.7  92.7  92.4 
Fator de potência (100% carga) 0.88  0.85  0.85 
Tipo de mancal 6311 C3  6311 C3  6311 C3 
Mancal LNA 6211 C3  6211 C3  6211 C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México