2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 3 produtos em 3 categorias


  • Relés de Sobrecarga1
  • FNH_K - Fusíveis Tipo NH - aR1
  • Motores Elétricos1
× Remover OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-U010 da comparação OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-U010

OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-U010

Produto: 12450905
Reference RW17
Number of poles 3 poles
Mounting type Direct
Contactor model CWC07-16, CW07
Mounting configuration 1D
Rated insulation voltage Ui 690 V
Rated insulation voltage Ui (acc. to UL) 600 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Rated operational frequency 25...400Hz
Suitable for use with DC loads Yes
Maximum operating frequency 15 ops./h
Degree of protection - main terminals IP10
Degree of protection - auxiliary terminals IP20
Current range 7-10 A
Max. Fuse (type 2 coordination) 25gL/gG
Short circuit protection with fuses (gL/gG) 6gL/gG
Height 72 mm / 2.83 in
Width 45 mm / 1.77 in
Depth 82 mm / 3.23 in
Gross weight 0,165 kg / 0.36 lb
× Remover FUSIBLE NH aR FNH000-20K-A da comparação FUSIBLE NH aR FNH000-20K-A

FUSIBLE NH aR FNH000-20K-A

Produto: 13735555
Tipo del fusible NH
Classe del fusible aR
Tamaño fusible 000
Corriente nominal 20.0A
Tipo de conexión Contacto cuchilla
Capacidad de interrupción del fusible 100 kA en 690 Vca
× Remover Saw Arbor Motor Standard Efficiency 10 HP 4P 90L/MS 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(D) da comparação Saw Arbor Motor Standard Efficiency 10 HP 4P 90L/MS 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(D)

Saw Arbor Motor Standard Efficiency 10 HP 4P 90L/MS 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(D)

Produto: 10023134
Frame Material Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole RWG(Rp) 1" 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 7022 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single 
Fan Cover material Cast Iron 
Tropicalized Painting Without 
Frame 90L/MS 
Output 10 HP (7.5 kW) 
Drip Cover Without 
Frequency 60 Hz 
Rated speed 1715 rpm 
Slip 4.72 % 
Rated voltage 208-230/460 V 
Rated current 32.5-29.4/14.7 A 
L. R. Amperes 276-250/125 A 
LRC 8.5 
Overload protector (phenolic) Without overload protector  
Connection Cables Quantity 9 
No load current 18.0-16.3/8.13 A 
Fan material Aluminum 
Rated torque 30.6 ft.lb 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 459 % 
NDE bearing Seal Without Bearing Seal 
Breakdown torque 450 % 
DE bearing Seal Without Bearing Seal 
Locked rotor time 10s (cold) 6s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.3989 sq.ft.lb 
Design N 
Insulation Class F 
Service factor 1.00 
Duty Cycle S1 
Starting Method Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP54 
Enclosure IC411 - TEFC 
Mounting B3R(D) 
Rotation¹ CCW 
Noise level² 55.0 dB(A) 
Approx. weight³ 182 lb 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 85.5 
Power factor (100% load) 0.75 
Bearing type 6308 ZZ  
NDE bearing 6208 ZZ  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México