header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio Aluminio Aluminio | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 132S 132S 132S | |
| Potencia | 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 1770 rpm 1460 rpm 1465 rpm | |
| Resbalamiento | 1.67 % 2.67 % 2.33 % | |
| Tensión nominal | 460 V 380 V 415 V | |
| Corriente nominal | 9.07 A 10.6 A 10.2 A | |
| Corriente de arranque | 94.3 A 102 A 97.4 A | |
| Ip/In | 10.4 9.6 9.6 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 4.00 A 4.00 A 4.70 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 22.3 ft.lb 27.0 ft.lb 26.9 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 260 % 210 % 260 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 390 % 290 % 360 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 30s (frío) 17s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 1.25 sq.ft.lb 1.25 sq.ft.lb 1.25 sq.ft.lb | |
| Categoria | N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B35L(E) B35L(E) B35L(E) | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 58.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 139 lb 139 lb 139 lb | |
| Brida | FF FF FF | |
| Rendimiento (100% carga) | 91.7 90.3 90.8 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.83 0.87 0.83 | |
| Tipo de cojinete | 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |