2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Relés Temporizadores RTW171
  • Pinturas en Polvo1
× Remover TIMING RELAY RTW17-A01U003SD90 de la comparación TIMING RELAY RTW17-A01U003SD90

TIMING RELAY RTW17-A01U003SD90

Producto: 13960477
Function On-delay
Output contacts 1 NO/NC
Timing 0.3-3s
Function complement Not applicable
Control voltage 208-480V 50/60Hz
A1-A2 terminals voltage 208-480 V 50/60Hz
A2-A3 terminals voltage Not applicable
A2-B1 terminals voltage Not applicable
L1-L2-L3 terminals voltage Not applicable
Output contact AC voltage 250 V
Output contact DC voltage 30 V
Output contact DC current 5 A
Certification UL
× Remover PP 20 MT RED 80161 MA | 25 kg de la comparación PP 20 MT RED 80161 MA | 25 kg

PP 20 MT RED 80161 MA | 25 kg

Producto: 13844084
PAINT FAMILY Powder Coating
Family Politherm 20
PAINT PRODUCTS LINE Hybrid
PAINT VERSION Conventional
PAINT FUNCTION Finishing
Resin Relation Polyester/Epoxy - 70/30
Specific weight 1.55g/cm³
PAINT COLOR Red
PAINT FINISH Microtexture
Shine Matte
PAINT COMMERCIAL COLOR Red
Color scale W PANTONE 199C
Brightness scale minimum Visual Analysis
Brightness scale maximum Visual Analysis
Cura Standard
Cure time 10.0min
Cure temperature 200.0°C
Espessura Medium Thickness
Minimum thickness 60.0µm
Maximum thickness 80.0µm
Application Method Corona
Surface Preparation Degreaser
Phosphating
Chromatization
Degreaser
Phosphating
Chromatization
Application Surface Ferrous Metals
Non Ferrous Metals
Ferrous Metals
Non Ferrous Metals
NORMATIZATION No Normatized
UN CODE UN Not Classified
PACKAGING Powder Paint Card Box
PACKAGE CONTENT 25 kg
180075068
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México