2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 30 HP 2P 284/6TSD 3F 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W22 30 HP 2P 284/6TSD 3F 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 30 HP 2P 284/6TSD 3F 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 13751751

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 284/6TSD  284/6TSD  284/6TSD  284/6TSD  284/6TSD  284/6TSD  284/6TSD 
Potencia 22 kW (30 HP)  18.5 kW (25 HP)  18.5 kW (25 HP)  18.5 kW (25 HP)  22 kW (30 HP)  22 kW (30 HP)  22 kW (30 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 3545 rpm  2940 rpm  2950 rpm  2955 rpm  2910 rpm  2930 rpm  2935 rpm 
Resbalamiento 1.53 %  2.00 %  1.67 %  1.50 %  3.00 %  2.33 %  2.17 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 68.4/34.2 A  34.2 A  32.8 A  32.0 A  42.0 A  39.6 A  38.2 A 
Corriente de arranque 431/216 A  202 A  220 A  231 A  206 A  218 A  229 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 6.3x(Cód. G)  5.9x(Cód. F)  6.7x(Cód. G)  7.2x(Cód. H)  4.9x(Cód. E)  5.5x(Cód. F)  6.0x(Cód. F) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12  12  12  12  12  12 
Corriente en vacío 18.2/9.10 A  9.00 A  10.0 A  10.5 A  9.00 A  10.0 A  10.5 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 43.7 ft.lb  44.3 ft.lb  44.2 ft.lb  44.1 ft.lb  53.3 ft.lb  52.9 ft.lb  52.8 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 200 %  190 %  220 %  229 %  160 %  180 %  190 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 250 %  229 %  270 %  290 %  200 %  220 %  240 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 27s (frío) 15s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente) 
Momento de inercia (J) 3.37 sq.ft.lb  3.37 sq.ft.lb  3.37 sq.ft.lb  3.37 sq.ft.lb  3.37 sq.ft.lb  3.37 sq.ft.lb  3.37 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F  F  F  F 
Factor de servicio 1.25  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 72.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 416 lb  416 lb  416 lb  416 lb  416 lb  416 lb  416 lb 
Brida D  D  D  D  D  D  D 
Rendimiento (100% carga) 91.7  92.4  92.4  92.4  89.5  90.2  91.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.88  0.89  0.88  0.87  0.89  0.89  0.88 
Tipo de cojinete 6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3 
Cojinete LNA 6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México