2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 Tru-Metric IE3 30 HP 2P 180M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B35L(E) de la comparación W22 Tru-Metric IE3 30 HP 2P 180M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B35L(E)

W22 Tru-Metric IE3 30 HP 2P 180M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B35L(E)

Producto: 13035000

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin 
Carcasa 180M  180M  180M 
Potencia 30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 2955 rpm  2965 rpm  3565 rpm 
Resbalamiento 1.50 %  1.17 %  0.97 % 
Tensión nominal 380 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 41.0 A  38.8 A  35.2 A 
Corriente de arranque 328 A  338 A  341 A 
Ip/In 8.0  8.7  9.7 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6 
Corriente en vacío 13.0 A  17.0 A  14.0 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 53.3 ft.lb  53.1 ft.lb  44.2 ft.lb 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 270 %  320 %  380 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 290 %  360 %  380 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 18s (frío) 10s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente)  19s (frío) 11s (caliente) 
Momento de inercia (J) 2.83 sq.ft.lb  2.83 sq.ft.lb  2.83 sq.ft.lb 
Categoria N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Ciclo de servicio S1  S1  S1 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B35L(E)  B35L(E)  B35L(E) 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  72.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 422 lb  422 lb  422 lb 
Brida FF  FF  FF 
Rendimiento (100% carga) 92.7  92.7  92.4 
Factor de potencia (100% carga) 0.88  0.85  0.85 
Tipo de cojinete 6311 C3  6311 C3  6311 C3 
Cojinete LNA 6211 C3  6211 C3  6211 C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México