2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Motores Eléctricos1
  • Capacitores1
× Remover W22 Bomba Monobloco JP High Efficiency 20 HP 6P 284/6JP 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación

W22 Bomba Monobloco JP High Efficiency 20 HP 6P 284/6JP 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 12761296
Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 284/6JP  284/6JP  284/6JP  284/6JP 
Potencia 20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 1175 rpm  965 rpm  970 rpm  975 rpm 
Resbalamiento 2.08 %  3.50 %  3.00 %  2.50 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 48.2/24.1 A  28.9 A  27.8 A  27.1 A 
Corriente de arranque 294/147 A  176 A  170 A  165 A 
Vedación de la bomba Junta  Junta  Junta  Junta 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 6.1x(Cód. G)  6.1x(Cód. G)  6.1x(Cód. G)  6.1x(Cód. G) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12  12  12 
Corriente en vacío 18.0/9.00 A  8.90 A  9.60 A  10.2 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 89.4 ft.lb  109 ft.lb  108 ft.lb  108 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 210 %  160 %  180 %  200 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 240 %  190 %  210 %  229 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 28s (frío) 16s (caliente)  28s (frío) 16s (caliente)  28s (frío) 16s (caliente)  28s (frío) 16s (caliente) 
Momento de inercia (J) 8.18 sq.ft.lb  8.18 sq.ft.lb  8.18 sq.ft.lb  8.18 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.25  1.00  1.00  1.00 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 59.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 390 lb  390 lb  390 lb  390 lb 
Brida C  C  C  C 
Rendimiento (100% carga) 91.0  89.5  89.5  89.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.86  0.88  0.87  0.86 
Tipo de cojinete 6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3 
Cojinete LNA 6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3 
× Remover CAPACITOR MODULE MCW10V40 de la comparación CAPACITOR MODULE MCW10V40

CAPACITOR MODULE MCW10V40

Producto: 10186092
Reference MCW
Complement Does not contain
Reactive power 10.0kVAr
Rated operational voltage Ue 380V60HZ
Operational frequency 60 Hz
Terminal type Ring M8
Series Not applicable
Rated capacitance 61.2µF
Capacitance tolerance ±5%
Lifespan 100.000 h
Temperature class -25/D
Max. short circuit capacity 10 kA
Discharge resistance conection Fast-on
Impregnation Not applicable
Protection degree IP40
Gross weight 2.830 kg / 6.239 Ib
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México