Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Français
    • Português de Portugal
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
    • BBBEE & CSI
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • MEPS
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Power Generation
    • Wind power
    • Thermal Energy
    • Farming and Agribusiness
    • Mining
    • Sugar & Ethanol
    • Steel Industry
    • Water
    • Pulp and Paper
    • Oil & Gas
    • Marine
    • Electric Mobility
    • Food & Beverage
  • Investors
  • Ethics
    • Codice Etico
    • Codice Etico per il Fornitore
    • Policy for Preventing and Combating Corruption
    • Privacy Notice
    • Reporting Channel
  • Support
    • Contact Us
    • Where to Buy
    • Service Network
    • Resources & Tools
    • Reporting Channel
    • Press Room
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Français
    • Português de Portugal
    • Español
  1. Home
  2. Motores Elétricos
  3. Motores NEMA de Baixa Tensão
  4. Trifásico
  5. W22
  6. W22 10 & 12 Polos
  7. W22 Standard Efficiency 50 HP 12P 504/5T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

W22 Standard Efficiency 50 HP 12P 504/5T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Produto: 13009684
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. W22 Standard Efficiency 50 HP 12P 504/5T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés
W22 Standard Efficiency 50 HP 12P 504/5T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Imagem meramente ilustrativa

Com carcaça de ferro fundido, flexibilidade de forma construtiva, pés maciços e inteiriços e níveis de ruído e temperatura de operação reduzidos, os motores W22 são perfeitamente adequados para as mais diversas aplicações industriais.

Resumo das características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frequência 60 Hz
Tensão 208-230/460 V
Número de polos 12
Grau de proteção IP55
Rotação síncrona 600 rpm
Potência 50 HP
Fixação Com pés
Flange Sem
Forma construtiva F-1
Caixa de ligação¹ Posição esquerda
Refrigeração IC411 - TEFC

 Carregando...

Configurar
WEG FRANCE SAS
  • 60 Avenue des Arrivaux, ZI de Chesnes La Noirée, Saint-Quentin-Fallavier - 38070 - 38 > Isère / France
  • Telefone: +33 47499 1135
  • E-mail: info-fr@weg.net
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

 

Cookie Preferences

 

Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.