Interface Homem-Máquina

A IHM do CFW900 oferece uma interface inteligente, moderna e fácil de usar de interação simples e rápida.

  • IHM Gráfica;
  • Keypad destacável;
  • Seleção do sentido;
  • Seleção Local/Remoto;
  • Conectividade Bluetooth (Consulte a disponibilidade de certificação local);
  • RTC – Relogio tempo real;
  • Tecla Start;
  • Tecla Stop;
  • Tecla JOG.

Gerenciamento Térmico

Com a evolução constante dos processos industriais e das máquinas, cada vez mais são exigidas soluções eficientes e eficazes. O CFW900 possui a função única de gerenciamento térmico que permite sua utilização em ambientes de diferentes temperaturas. A partir de um sistema integrado, o inversor será capaz de aferir a temperatura ambiente e se autoconfigurar variando a sua frequência de chaveamento tornando-se um inversor versátil e possibilitando a sua utilização nas diversas aplicações industriais.

Conectividade

O CFW900 pode ser interligado às principais redes de comunicação industriais sem a necessidade de módulos adicionais, sua composição conta com duas portas Ethernet modelo switch e uma porta serial (RS485) no produto padrão.

A nova IHM CFW900 com conectividade Bluetooth® é ideal para fabricantes de painéis e assistentes técnicos pois permite a monitoração de parâmetros com layout e componentes personalizados além de parametrização backup e restauração de parâmetros.

Tecnologia WEG de Alto Desempenho

Vectrue Technology®

Diversos Tipos de Controle para Sua Aplicação

Motor Indução

  • Escalar: controle da velocidade do motor com compensação de escorregamento.
  • VVW (Voltage Vector WEG) – controle vetorial de tensão: controle da velocidade do motor com ajuste automático às variações de carga e rede.
  • Vetorial sensorless (sem encoder) – motores de indução: controle vetorial de torque e velocidade com excelente resposta dinâmica, mesmo em baixas velocidades.
  • Vetorial com encoder: o módulo de encoder realiza a interface entre o CFW900 e o motor, promovendo um controle de posição e velocidade em malha fechada de excelente precisão e resposta dinâmica em toda a faixa de velocidades (mesmo com o motor parado).

Motor PM

  • VVW PM é um método de controle de motores de ímãs permanentes. Ele é ideal para aplicações de média e alta velocidade nas quais o principal requisito seja eficiência energética, tais como: ventiladores, bombas e compressores.

Principais características

  • Tensão de alimentação:
    • 200 a 240V monofásico ou trifásico: corrente de saída 4,6 a 10,0 A (1,1 a 2,2 kW – 1,5 a 3,0 cv);
    • 200 a 240V trifásico: corrente de saída 4,6 a 370 A (1,1 a 110 KW – 1,5 a 150 cv);
    • 380 a 480V trifásico: corrente de saída 2,8 a 760 A (1,1 a 440 KW – 1,5 a 550 cv);
    • 500 a 600V trifásico: corrente de saída 2,9 a 54 A (1,5 a 37 KW – 2 a 50 cv)
  • Tamanho reduzido para melhor aproveitamento espaço em painel;
  • Porta USB incorporada na IHM;
  • Maior capacidade de processamento;
  • Possibilidade de expansão de memória com Cartao MicroSD 8GB com temperatura industrial;
  • Produto IoT – Ready com protocolo MQTT no produto padrão;
  • Classificação de eficiência IE2 (IE C 61800-9-2 / EN 50598-2);
  • Funções integradas de STO (Safe Torque Off) e SS1-t (Safe Stop 1 time controlled).

 

Aplicações

O CFW900 possui recursos avançados para atender às mais rigorosas aplicações.

Principais segmentos:

  • Oleo e gás;
  • Papel e celulose;
  • Açúcar e álcool;
  • Cimento e mineração;
  • Tratamento de agua.

Aplicações:

  • Compressores;
  • Bombas;
  • Ventilação;
  • Movimentação de cargas, entre outras.