2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IE2 11 kW 6P 160L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T da comparação W22 IE2 11 kW 6P 160L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T

W22 IE2 11 kW 6P 160L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T

Produto: 12998632

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 160L  160L  160L  160L 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 975 rpm  980 rpm  980 rpm  1182 rpm 
Escorregamento 2.50 %  2.00 %  2.00 %  1.50 % 
Tensão nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corrente nominal 23.6/13.6 A  23.2/13.4 A  23.3 A  20.4 A 
Corrente de partida 142/81.5 A  153/88.8 A  163 A  153 A 
Ip/In 6.0  6.6  7.0  7.5 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 13.0/7.48 A  14.0/8.12 A  16.0 A  13.0 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 11.0 kgfm  10.9 kgfm  10.9 kgfm  9.06 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 270 %  300 %  320 %  360 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 300 %  330 %  360 %  400 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 27s (frio) 15s (quente)  25s (frio) 14s (quente)  23s (frio) 13s (quente)  30s (frio) 17s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.1664 kgm²  0.1664 kgm²  0.1664 kgm²  0.1664 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B14T  B14T  B14T  B14T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  59.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 136 kg  136 kg  136 kg  136 kg 
Flange C  C  C  C 
Rendimento (100% carga) 88.7  88.7  88.7  90.2 
Fator de potência (100% carga) 0.80  0.77  0.74  0.75 
Tipo de mancal 6309 ZZ C3  6309 ZZ C3  6309 ZZ C3  6309 ZZ C3 
Mancal LNA 6209 ZZ C3  6209 ZZ C3  6209 ZZ C3  6209 ZZ C3 
WEG (UK) LTD.
  • Broad Ground Road Lakeside - Redditch Worcestershire, Worcestershire, B98 8YP, Reino Unido
  • Telefone: +44 1527 513800
  • E-mail: info-uk@weg.net