2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IE2 5.5 kW 4P 132S 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T da comparação W22 IE2 5.5 kW 4P 132S 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

W22 IE2 5.5 kW 4P 132S 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

Produto: 11398543

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole 2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 132S  132S  132S  132S 
Output 5.5 kW (7.5 HP)  5.5 kW (7.5 HP)  5.5 kW (7.5 HP)  5.5 kW (7.5 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Frequency 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 1460 rpm  1465 rpm  1470 rpm  1770 rpm 
Slip 2.67 %  2.33 %  2.00 %  1.67 % 
Rated voltage 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Rated current 11.1/6.38 A  10.7/6.17 A  10.5 A  9.29 A 
L. R. Amperes 80.9/46.6 A  83.1/48.2 A  87.2 A  83.6 A 
LRC 7.3  7.8  8.3  9.0 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6  6  6 
No load current 4.70/2.71 A  5.10/2.96 A  5.40 A  4.70 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 3.67 kgfm  3.66 kgfm  3.64 kgfm  3.03 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 160 %  180 %  200 %  210 % 
NDE bearing Seal Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal 
Breakdown torque 250 %  290 %  320 %  340 % 
DE bearing Seal Oil Seal  Oil Seal  Oil Seal  Oil Seal 
Locked rotor time 10s (cold) 6s (hot)  10s (cold) 6s (hot)  10s (cold) 6s (hot)  10s (cold) 6s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0528 kgm²  0.0528 kgm²  0.0528 kgm²  0.0528 kgm² 
Design N  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B5T  B5T  B5T  B5T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  58.0 dB(A) 
Approx. weight³ 68.0 kg  68.0 kg  68.0 kg  68.0 kg 
Flange FF  FF  FF  FF 
Efficiency (100% load) 87.7  87.7  87.7  89.5 
Power factor (100% load) 0.86  0.85  0.83  0.83 
Bearing type 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
NDE bearing 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
WEG (UK) LTD.
  • Broad Ground Road Lakeside - Redditch Worcestershire, Worcestershire, B98 8YP, Reino Unido
  • Telefone: +44 1527 513800
  • E-mail: info-uk@weg.net