2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W21 Prueba de Explosión High Efficiency 5 HP 4P 184TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies de la comparación W21 Prueba de Explosión High Efficiency 5 HP 4P 184TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies

W21 Prueba de Explosión High Efficiency 5 HP 4P 184TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies

Producto: 10985287

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 184TC  184TC  184TC  184TC 
Proteción térmica del devanado Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Potencia 5 HP (3.7 kW)  5 HP (3.7 kW)  5 HP (3.7 kW)  5 HP (3.7 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 1744 rpm  1414 rpm  1429 rpm  1436 rpm 
Resbalamiento 3.11 %  5.73 %  4.73 %  4.27 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 13.0/6.52 A  7.97 A  7.58 A  7.32 A 
Corriente de arranque 91.3/45.6 A  46.2 A  47.0 A  48.3 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 7.0x(Cód. J)  5.8x(Cód. G)  6.2x(Cód. H)  6.6x(Cód. H) 
Cantidad de Cables de Conexion 9  9  9  9 
Corriente en vacío 5.60/2.80 A  2.70 A  2.90 A  3.20 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 2.08 kgfm  2.57 kgfm  2.54 kgfm  2.53 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 210 %  190 %  190 %  210 % 
Sello del rodamiento trasero Retentor  Retentor  Retentor  Retentor 
Torque máximo 270 %  229 %  229 %  240 % 
Sello del rodamiento delantero Retentor con resorte  Retentor con resorte  Retentor con resorte  Retentor con resorte 
Tiempo de rotor bloqueado 32s (frío) 18s (caliente)  12s (frío) 7s (caliente)  12s (frío) 7s (caliente)  12s (frío) 7s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0161 kgm²  0.0161 kgm²  0.0161 kgm²  0.0161 kgm² 
Categoria B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.15  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-3  F-3  F-3  F-3 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 55.5 kg  55.5 kg  55.5 kg  55.5 kg 
Brida C  C  C  C 
Rendimiento (100% carga) 88.0  83.0  84.9  85.8 
Factor de potencia (100% carga) 0.81  0.85  0.83  0.82 
Tipo de cojinete 6307 2RS   6307 2RS   6307 2RS   6307 2RS  
Cojinete LNA 6206 2RS   6206 2RS   6206 2RS   6206 2RS  
WEG (UK) LTD.
  • Broad Ground Road Lakeside - Redditch Worcestershire, Worcestershire, B98 8YP, Reino Unido
  • Teléfono: +44 1527 513800
  • Correo electrónico: info-uk@weg.net