header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Os motores W22Xeb (segurança aumentada) são certificados para instalação em áreas classificadas definidas como Zona 1 e, opcionalmente, Zona 21. Os motores “Ex eb” são projetados para evitar a ocorrência em operação (incluindo condições de partida e rotor bloqueado) de arcos, faíscas e superaquecimento excessivo de todas as superfícies internas e externas da máquina que podem atingir a temperatura de ignição da atmosfera explosiva.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 380-400-415/660-690//460 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP56 |
| Rotação síncrona | 1500 rpm |
| Potência | 37 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3T |
| Caixa de ligação¹ | Topo |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |