header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Com carcaça de ferro fundido, flexibilidade de forma construtiva, pés maciços e inteiriços e níveis de ruído e temperatura de operação reduzidos, os motores W22 são perfeitamente adequados para as mais diversas aplicações industriais.
Os motores W22 atendem ao nível de rendimento especificado pela norma IEC 60034-30-1.
| Standard | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Number of poles | 4 |
| Degree of Protection | IP55 |
| Synchronous speed | 1500 rpm |
| Output rating | 7.5 kW |
|---|---|
| Mounting | Foot-mounted |
| Flange | FF |
| Mounting | B35L(D) |
| Terminal box¹ | Left position |
| Enclosure | IC411 - TEFC |