header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Os motores W22Xeb (segurança aumentada) são certificados para instalação em áreas classificadas definidas como Zona 1 e, opcionalmente, Zona 21. Os motores “Ex eb” são projetados para evitar a ocorrência em operação (incluindo condições de partida e rotor bloqueado) de arcos, faíscas e superaquecimento excessivo de todas as superfícies internas e externas da máquina que podem atingir a temperatura de ignição da atmosfera explosiva.
| Normen | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannung | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Polzahl | 2 |
| Schutzart | IP56 |
| Drehzahl | 3000 rpm |
| Leistung | 2.2 kW |
|---|---|
| Einbaulage | Foot-mounted |
| Flansch | Without |
| Fuß | B3T |
| Anschlusskasten¹ | Oben |
| Lüfterhaube | IC411 - TEFC |