header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O motor W22Xec oferece segurança e confiabilidade para operação nas mais variadas aplicações que necessitam de um motor Não Acendível (Zona 2 – Ex ec IIC T3 Gc) com Proteção por Invólucro (Zona 22 – Ex tc IIIB T125°C Dc). É sinônimo de segurança e atende ao nível de rendimento especificado pela IEC 60034-30-1.
Atende às necessidades de instalações onde a mistura inflamável não está frequentemente presente, mas podem apresentar riscos.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 380-400-415/660-690//460 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1500 rpm |
| Potência | 250 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3T |
| Caixa de ligação¹ | Topo |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |