2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 Ventilação 300°C 1h IE3 7.5 kW 6P 160M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D) da comparação W22 Ventilação 300°C 1h IE3 7.5 kW 6P 160M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D)

W22 Ventilação 300°C 1h IE3 7.5 kW 6P 160M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D)

Produto: 12991919

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal Sem rosca  Sem rosca  Sem rosca  Sem rosca 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 160M  160M  160M  160M 
Temperatura 300°C 1h  300°C 1h  300°C 1h  300°C 1h 
Potência 7.5 kW (10 HP)  7.5 kW (10 HP)  7.5 kW (10 HP)  7.5 kW (10 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 970 rpm  975 rpm  980 rpm  1180 rpm 
Escorregamento 3.00 %  2.50 %  2.00 %  1.67 % 
Tensão nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corrente nominal 15.2/8.75 A  14.8/8.58 A  14.6 A  12.9 A 
Corrente de partida 95.8/55.1 A  93.2/54.1 A  92.0 A  92.9 A 
Ip/In 6.3  6.3  6.3  7.2 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 6.68/3.85 A  7.20/4.17 A  7.67 A  6.78 A 
Material do ventilador Alumínio   Alumínio   Alumínio   Alumínio  
Conjugado nominal 7.53 kgfm  7.49 kgfm  7.45 kgfm  6.19 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45 
Conjugado de partida 190 %  220 %  229 %  250 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 240 %  270 %  300 %  320 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 39s (frio) 21s (quente)  39s (frio) 21s (quente)  39s (frio) 21s (quente)  39s (frio) 21s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.1404 kgm²  0.1404 kgm²  0.1404 kgm²  0.1404 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento H  H  H  H 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B30L(D)  B30L(D)  B30L(D)  B30L(D) 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  59.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 118 kg  118 kg  118 kg  118 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 89.1  89.3  89.1  91.0 
Fator de potência (100% carga) 0.84  0.82  0.80  0.80 
Tipo de mancal 6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3 
Mancal LNA 6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3 
WEG SCANDINAVIA AB
  • Postitalo SPACES Mannerheiminaukio 1 00100 Helsinki / Finlândia
  • Telefone: +46 31 888000
  • E-mail: info-se@weg.net