header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| FAMILIA TINTAS | Tinta Líquida | |
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | LACKPOXI N 2629 | |
| DESCRICAO TINTA | LACKPOXI N 2629 R | |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi | |
| VERSAO TINTA | Alto Desempenho | |
| FUNCAO TINTA | Acabamento | |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Amina | |
| COMPONENTE TINTA | Conjunto Bicomponente | |
| DILUENTE ETQ | Não Aplicável | |
| Diluição (% volume) | Pronto Para Uso | |
| Componente B | 10003174 | |
| CATALISACAO POR VOLUME A | 3 | |
| CATALISACAO POR VOLUME B | 1 | |
| CATALISACAO POR VOLUME C | - | |
| VIDA UTIL MISTURA (25°C) | 1 h 30 min | |
| Sólidos por volume | Sem Solvente | |
| SOLIDOS VOLUME | 90 ± 2% (N 1358) | |
| Espessura por demão mínima seca | 150.0µm | |
| Espessura por demão máxima seca | 220.00µm | |
| COR TINTA | Verde | |
| COR COMERCIAL TINTA | Verde Pastel | |
| Código cor | 50000 | |
| Escala de cor | MUNSELL 5G 8/4 | |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso | |
| Brilho | Brilhante | |
| Escala brilho mínima | 80 UB | |
| Escala brilho máxima | 100 UB. | |
| SECAGEM TOQUE (25°C) | 16 h | |
| Secagem ao manuseio (25°C) | 2 dias | |
| Secagem final (25°C) | 10 dias | |
| Secagem repintura mínima (25°C) | 12 h | |
| Secagem repintura máxima (25°C) | 24 h | |
| Temperatura de resistência ao calor seco máxima | 120.0°C | |
| NORMATIZATION | Diretiva Rohs | |
| CODIGO ONU | ONU 1263 Tintas 3 III | |
| EMBALAGEM | Galão Metálico | |
| CONTEUDO EMBALAGEM | 3,6 L | |
| Formas de aplicação |
Pistola airless Pistola convencional Rolo |
|
| 183229197 | ||
| Preparação da superfície | Proceder com a aplicação dentro do intervalo de repintura do primer utilizado... | |
| Superfície de aplicação | O produto LACKPOXI N 2629 deve ser aplicado sobre primer específico a fim de compor um sistema de pintura adequado. Recomenda-se a aplicação sobre LACKPOXI N 2630. | |
| Recomendações de uso | Atende norma Petrobras N 2629. Pintura interna de tanques para petróleo, óleo lubrificante, nafta, gasolina automotiva e de aviação, querosene, gás, hexano, aguarrás mineral, solvente para borracha, óleo diesel e combustível. |