2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • Relés de Sobrecarga1
  • Acessórios de Bornes1
× Remover OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-D063 da comparação OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-D063

OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-D063

Produto: 12450901
Reference RW17
Number of poles 3 poles
Mounting type Direct
Contactor model CWC07-16, CW07
Mounting configuration 1D
Rated insulation voltage Ui 690 V
Rated insulation voltage Ui (acc. to UL) 600 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Rated operational frequency 25...400Hz
Suitable for use with DC loads Yes
Maximum operating frequency 15 ops./h
Degree of protection - main terminals IP10
Degree of protection - auxiliary terminals IP20
Current range 4-6,3 A
Max. Fuse (type 2 coordination) 16gL/gG
Short circuit protection with fuses (gL/gG) 6gL/gG
Height 72 mm / 2.83 in
Width 45 mm / 1.77 in
Depth 82 mm / 3.23 in
Gross weight 0,165 kg / 0.36 lb
× Remover CONNECTING BRIDGE PC-BTWM 6/2 da comparação CONNECTING BRIDGE PC-BTWM 6/2

CONNECTING BRIDGE PC-BTWM 6/2

Produto: 10289052
Terminal line reference Without reference
Accessory description Cross-connection PC
Supplement for accessories for terminal block line For spring clamp terminal BTWM
Nominal section of borne cable 6 mm²
Color component for terminal block Manufacturer's standard
Max. nominal current for terminal blocks 41 A/35 A (IEC/UL)
Accessory rated voltage 630 V/600 V (IEC/UL)
Number of terminal poles 2 poles
Accessory material Plastic
Accessory size Unspecified
WEG SCANDINAVIA AB
  • Postitalo SPACES Mannerheiminaukio 1 00100 Helsinki / Finlândia
  • Telefone: +46 31 888000
  • E-mail: info-se@weg.net