header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 2xM40x1,5 2xM40x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Roscado de inox Roscado de inox Roscado de inox Roscado de inox | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 180L 180L 180L 180L | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C | |
| Potência | 15 kW (20 HP) 15 kW (20 HP) 15 kW (20 HP) 15 kW (20 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 970 rpm 975 rpm 978 rpm 1180 rpm | |
| Escorregamento | 3.00 % 2.50 % 2.20 % 1.67 % | |
| Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 29.9/17.2 A 28.5/16.5 A 27.8 A 24.9 A | |
| Corrente de partida | 209/121 A 214/124 A 222 A 224 A | |
| Ip/In | 7.0 7.5 8.0 9.0 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 11.5/6.62 A 12.5/7.25 A 13.5 A 11.7 A | |
| Material do ventilador | Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo | |
| Conjugado nominal | 15.1 kgfm 15.0 kgfm 14.9 kgfm 12.4 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 | |
| Conjugado de partida | 220 % 250 % 280 % 300 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal | |
| Conjugado máximo | 270 % 300 % 330 % 350 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 12s (frio) 7s (quente) 12s (frio) 7s (quente) 12s (frio) 7s (quente) 12s (frio) 7s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.2565 kgm² 0.2565 kgm² 0.2565 kgm² 0.2565 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP66 IP66 IP66 IP66 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 59.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 174 kg 174 kg 174 kg 174 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 89.7 90.3 90.6 91.0 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.85 0.84 0.83 0.83 | |
| Tipo de mancal | 6311 C3 6311 C3 6311 C3 6311 C3 | |
| Mancal LNA | 6211 C3 6211 C3 6211 C3 6211 C3 |