header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O motor W21 Multimontagem possui nível de rendimento de acordo com a IEC 60034-30-1, e atende à Regulação Europeia quando operado com inversor de frequência. Com carcaça de alumínio e pés removíveis, esse motor é capaz de fornecer grande flexibilidade e facilidade na mudança de configuração sem necessidade de usinagem ou modificações adicionais. Sua caixa de ligação pode ser rotacionada de 90 em 90 graus, permitindo a conexão dos cabos do motor em qualquer lado. Além disso, o W21 Multimontagem é totalmente intercambiável com os motores de ferro fundido.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 380-415/660//480 V |
| Número de polos | 2 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 3000 rpm |
| Potência | 5.5 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3R(E) |
| Caixa de ligação¹ | Posição direita |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |