2. W21 Multimontagem
  3. Multimontagem IE2 5.5 kW 2P 132S 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Multimontagem IE2 5.5 kW 2P 132S 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

Produto: 12308569
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. Multimontagem IE2 5.5 kW 2P 132S 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T
Multimontagem IE2 5.5 kW 2P 132S 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

Imagem meramente ilustrativa

O motor W21 Multimontagem possui nível de rendimento de acordo com a IEC 60034-30-1, e atende à Regulação Europeia quando operado com inversor de frequência. Com carcaça de alumínio e pés removíveis, esse motor é capaz de fornecer grande flexibilidade e facilidade na mudança de configuração sem necessidade de usinagem ou modificações adicionais. Sua caixa de ligação pode ser rotacionada de 90 em 90 graus, permitindo a conexão dos cabos do motor em qualquer lado. Além disso, o W21 Multimontagem é totalmente intercambiável com os motores de ferro fundido.

Resumo das características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frequência 50 Hz
Tensão 220-230-240/380-400-415//460 V
Número de polos 2
Grau de proteção IP55
Rotação síncrona 3000 rpm
Potência 5.5 kW
Fixação Com pés
Flange FF
Forma construtiva B35T
Caixa de ligação¹ Topo
Refrigeração IC411 - TEFC

 Carregando...

Configurar
WEG SCANDINAVIA AB
  • Postitalo SPACES Mannerheiminaukio 1 00100 Helsinki / Finlândia
  • Telefone: +46 31 888000
  • E-mail: info-se@weg.net