header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin | |
| Carcasa | L180L L180L | |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C | |
| Potencia | 22 kW (30 HP) 22 kW (30 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 1478 rpm 1780 rpm | |
| Resbalamiento | 1.47 % 1.11 % | |
| Tensión nominal | 400/690 V 460 V | |
| Corriente nominal | 41.0/23.8 A 36.5 A | |
| Corriente de arranque | 369/214 A 358 A | |
| Ip/In | 9.0 9.8 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 | |
| Corriente en vacío | 20.2/11.7 A 18.0 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 14.5 kgfm 12.0 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 340 % 380 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 390 % 440 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 25s (frío) 14s (caliente) 28s (frío) 16s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.2594 kgm² 0.2594 kgm² | |
| Categoria | NE NE | |
| Clase de aislamiento | F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B3T B3T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 61.0 dB(A) 61.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 237 kg 237 kg | |
| Brida | Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 94.5 94.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.82 0.80 | |
| Tipo de cojinete | 6311 ZZ C3 6311 ZZ C3 | |
| Cojinete LNA | 6211 ZZ C3 6211 ZZ C3 |