header.link.backto Mi Cuenta
El producto ya está en la lista de comparación
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem | |
| Carcaça | L180M L180M | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 18.5 kW (25 HP) 18.5 kW (25 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 1480 rpm 1782 rpm | |
| Escorregamento | 1.33 % 1.00 % | |
| Tensão nominal | 400/690 V 460 V | |
| Corrente nominal | 34.1/19.8 A 30.3 A | |
| Corrente de partida | 280/162 A 276 A | |
| Ip/In | 8.2 9.1 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 | |
| Corrente a vazio | 16.0/9.28 A 15.0 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 12.2 kgfm 10.1 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 320 % 350 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 360 % 409 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 36s (frio) 20s (quente) 43s (frio) 24s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.2291 kgm² 0.2291 kgm² | |
| Categoria | NE NE | |
| Classe de isolamento | F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta | |
| Regime de serviço | S1 S1 | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 61.0 dB(A) 64.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 210 kg 210 kg | |
| Flange | Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 94.2 94.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.83 0.81 | |
| Tipo de mancal | 6311 ZZ C3 6311 ZZ C3 | |
| Mancal LNA | 6211 ZZ C3 6211 ZZ C3 |