2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Relés de Sobrecarga1
  • Accesorios de Bornes1
× Remover OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-D063 de la comparación OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-D063

OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-D063

Producto: 12450901
Reference RW17
Number of poles 3 poles
Mounting type Direct
Contactor model CWC07-16, CW07
Mounting configuration 1D
Rated insulation voltage Ui 690 V
Rated insulation voltage Ui (acc. to UL) 600 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Rated operational frequency 25...400Hz
Suitable for use with DC loads Yes
Maximum operating frequency 15 ops./h
Degree of protection - main terminals IP10
Degree of protection - auxiliary terminals IP20
Current range 4-6,3 A
Max. Fuse (type 2 coordination) 16gL/gG
Short circuit protection with fuses (gL/gG) 6gL/gG
Height 72 mm / 2.83 in
Width 45 mm / 1.77 in
Depth 82 mm / 3.23 in
Gross weight 0,165 kg / 0.36 lb
× Remover CONNECTING BRIDGE PC-BTWM 6/2 de la comparación CONNECTING BRIDGE PC-BTWM 6/2

CONNECTING BRIDGE PC-BTWM 6/2

Producto: 10289052
Terminal line reference Without reference
Accessory description Cross-connection PC
Supplement for accessories for terminal block line For spring clamp terminal BTWM
Nominal section of borne cable 6 mm²
Color component for terminal block Manufacturer's standard
Max. nominal current for terminal blocks 41 A/35 A (IEC/UL)
Accessory rated voltage 630 V/600 V (IEC/UL)
Number of terminal poles 2 poles
Accessory material Plastic
Accessory size Unspecified
WEG SCANDINAVIA AB
  • Postitalo SPACES Mannerheiminaukio 1 00100 Helsinki / Finlandia
  • Teléfono: +46 31 888000
  • Correo electrónico: info-se@weg.net