header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Los motores W22 son la pieza clave cuando se trata de ahorro. Con niveles de rendimiento superiores promueven reducción del consumo de energía, ofrecen una excelente relación costo-beneficio y consecuentemente una mayor productividad, con gastos reducidos para la industria.
Los motores poseen alto rendimiento y cumplen el nivel de eficiencia conforme IEC 60034-30-1.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 400/690//460 V |
| Numero de polos | 4 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 1500 rpm |
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | B3T |
| Caja de conexión¹ | Superior |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |