Cada kilowatt-hora ahorrado en una actividad productiva puede ser destinado a la producción de otros bienes y servicios, y cada unidad monetaria ahorrada con energía es un recurso a más para inversiones en innovación, así como para ganancias de productividad.
El motor W22, además de presentar alta eficiencia y ahorro para su planta, cuenta con muchas otras ventajas, conózcalas abajo.

El proyecto del sistema de ventilación de la línea W22 proporciona menores niveles de ruido y permite una mejor distribución del flujo de aire sobre el motor, minimizando los puntos calientes en la superficie y aumentando su confiabilidad y longevidad.
El proyecto de la carcasa reduce la dispersión del flujo de aire y contribuye al aumento del intercambio térmico entre el motor y el ambiente, resultando en reducción de puntos calientes en la superficie de la carcasa, así como en el aumento del intervalo de relubricación de los rodamientos.


Diseño desarrollado para mejorar la disipación térmica y permitir temperaturas más bajas de operación en el cojinete, así como prolongar los intervalos de lubricación.
Tapa Delantera
Tapa Trasera
El aumento del volumen interno de la caja de conexión facilita el acceso a los terminales de conexión, garantizando mayor facilidad y seguridad en las conexiones eléctricas durante la instalación y el mantenimiento del motor.