2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IE4 315 kW 6P 355A/B 3F 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação W22 IE4 315 kW 6P 355A/B 3F 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22 IE4 315 kW 6P 355A/B 3F 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 12775759

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Gotejamento  Gotejamento 
Graxeira Prolongada dianteira e traseira  Prolongada dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal 2xM80x2  2xM80x2 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem 
Carcaça 355A/B  355A/B 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 315 kW (430 HP)  315 kW (430 HP) 
Chapéu Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 993 rpm  1194 rpm 
Escorregamento 0.70 %  0.50 % 
Tensão nominal 400/690 V  460 V 
Corrente nominal 588/341 A  525 A 
Corrente de partida 3940/2284 A  3675 A 
Ip/In 6.7  7.0 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6 
Corrente a vazio 230/133 A  220 A 
Material do ventilador Alumínio   Alumínio  
Conjugado nominal 309 kgfm  257 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 200 %  220 % 
Vedação do mancal traseiro WSeal  WSeal 
Conjugado máximo 220 %  250 % 
Vedação do mancal dianteiro WSeal  WSeal 
Tempo de rotor bloqueado 55s (frio) 31s (quente)  72s (frio) 40s (quente) 
Momento de inércia (J) 18.9 kgm²  18.9 kgm² 
Categoria NE  NE 
Classe de isolamento F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00 
Regime de serviço S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3T  B3T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 73.0 dB(A)  77.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 2527 kg  2527 kg 
Flange Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 96.6  96.5 
Fator de potência (100% carga) 0.80  0.78 
Tipo de mancal 6322 C3  6322 C3 
Mancal LNA 6319 C3  6319 C3 
WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.
  • C/ Tierra de Barros, 5-7 Coslada - Madrid - 28823 - Madrid, Comunidad de / Espanha
  • Telefone: +34 916277416
  • E-mail: info-es@weg.net