header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 447/9TS 447/9TS 447/9TS 447/9TS 447/9TS 447/9TS 447/9TS | |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C | |
| Potencia | 600 HP (440 kW) 500 HP (370 kW) 500 HP (370 kW) 500 HP (370 kW) 550 HP (400 kW) 550 HP (400 kW) 550 HP (400 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 3565 rpm 2965 rpm 2970 rpm 2970 rpm 2960 rpm 2965 rpm 2970 rpm | |
| Resbalamiento | 0.97 % 1.17 % 1.00 % 1.00 % 1.33 % 1.17 % 1.00 % | |
| Tensión nominal | 460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 645 A 652 A 626 A 611 A 708 A 677 A 660 A | |
| Corriente de arranque | 5096 A 4760 A 5074 A 5373 A 4813 A 5011 A 5281 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 7.9x(Cód. H) 7.3x(Cód. G) 8.1x(Cód. H) 8.8x(Cód. J) 6.8x(Cód. G) 7.4x(Cód. H) 8.0x(Cód. H) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 158 A 155 A 170 A 185 A 155 A 170 A 185 A | |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador | |
| Torque nominal | 122 kgfm 122 kgfm 122 kgfm 122 kgfm 135 kgfm 135 kgfm 134 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 190 % 200 % 220 % 240 % 180 % 200 % 220 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Torque máximo | 250 % 240 % 260 % 280 % 220 % 240 % 250 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 23s (frío) 13s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 2.26 kgm² 2.26 kgm² 2.26 kgm² 2.26 kgm² 2.26 kgm² 2.26 kgm² 2.26 kgm² | |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F | |
| Factor de servicio | 1.15 1.15 1.15 1.15 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 | |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 85.0 dB(A) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 1070 kg 1070 kg 1070 kg 1070 kg 1070 kg 1070 kg 1070 kg | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 96.2 95.8 95.8 95.8 95.4 95.8 95.8 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.89 0.90 0.89 0.88 0.90 0.89 0.88 | |
| Tipo de cojinete | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | |
| Cojinete LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |