2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22Xec IE2 5.5 kW 2P 132S 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação W22Xec IE2 5.5 kW 2P 132S 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22Xec IE2 5.5 kW 2P 132S 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 12381519

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  Duplo  Duplo 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 132S  132S  132S  132S 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C 
Potência 5.5 kW (7.5 HP)  5.5 kW (7.5 HP)  5.5 kW (7.5 HP)  5.5 kW (7.5 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 2930 rpm  2940 rpm  2945 rpm  3550 rpm 
Escorregamento 2.33 %  2.00 %  1.83 %  1.39 % 
Tensão nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corrente nominal 10.8/6.24 A  10.6/6.15 A  10.5 A  9.29 A 
Corrente de partida 73.7/42.4 A  74.3/43.1 A  75.5 A  70.6 A 
Ip/In 6.8  7.0  7.2  7.6 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 3.70/2.13 A  4.10/2.38 A  4.42 A  3.56 A 
Material do ventilador Pástico condutivo  Pástico condutivo  Pástico condutivo  Pástico condutivo 
Conjugado nominal 1.83 kgfm  1.82 kgfm  1.82 kgfm  1.51 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316 
Conjugado de partida 190 %  220 %  229 %  240 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 270 %  300 %  320 %  350 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 18s (frio) 10s (quente)  18s (frio) 10s (quente)  18s (frio) 10s (quente)  21s (frio) 12s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0197 kgm²  0.0197 kgm²  0.0197 kgm²  0.0197 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  72.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 61.5 kg  61.5 kg  61.5 kg  61.5 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 87.6  88.0  88.0  88.5 
Fator de potência (100% carga) 0.88  0.85  0.83  0.84 
Tipo de mancal 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
Mancal LNA 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.
  • C/ Tierra de Barros, 5-7 Coslada - Madrid - 28823 - Madrid, Comunidad de / Espanha
  • Telefone: +34 916277416
  • E-mail: info-es@weg.net