header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Tensão de resistencia de aquecimento | 110 - 127 V 110 - 127 V 110 - 127 V 110 - 127 V | |
| Rosca da caixa principal | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 145T 145T 145T 145T | |
| Proteção térmica enrolamento | Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 2 HP (1.5 kW) 2 HP (1.5 kW) 2 HP (1.5 kW) 2 HP (1.5 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 3480 rpm 2835 rpm 2850 rpm 2870 rpm | |
| Escorregamento | 3.33 % 5.50 % 5.00 % 4.33 % | |
| Tensão nominal | 460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 2.67 A 3.27 A 3.16 A 3.08 A | |
| Corrente de partida | 25.1 A 22.9 A 23.7 A 24.6 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 9.4x(Cód. L) 7.0x(Cód. J) 7.5x(Cód. K) 8.0x(Cód. K) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 1.12 A 1.20 A 1.35 A 1.50 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 0.417 kgfm 0.512 kgfm 0.509 kgfm 0.506 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 330 % 240 % 260 % 290 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor Retentor Retentor Retentor | |
| Conjugado máximo | 350 % 250 % 280 % 310 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola | |
| Tempo de rotor bloqueado | 21s (frio) 12s (quente) 16s (frio) 9s (quente) 16s (frio) 9s (quente) 16s (frio) 9s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0021 kgm² 0.0021 kgm² 0.0021 kgm² 0.0021 kgm² | |
| Categoria | B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.15 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 68.0 dB(A) 62.0 dB(A) 62.0 dB(A) 62.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 29.2 kg 29.2 kg 29.2 kg 29.2 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 84.0 80.0 80.7 81.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.84 0.87 0.85 0.83 | |
| Tipo de mancal | 6205 2RS 6205 2RS 6205 2RS 6205 2RS | |
| Mancal LNA | 6204 2RS 6204 2RS 6204 2RS 6204 2RS |