header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 145TC 145TC 145TC 145TC | |
| Proteción térmica del devanado | Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C | |
| Potencia | 2 HP (1.5 kW) 2 HP (1.5 kW) 2 HP (1.5 kW) 2 HP (1.5 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 1745 rpm 1430 rpm 1440 rpm 1445 rpm | |
| Resbalamiento | 3.06 % 4.67 % 4.00 % 3.67 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 5.74/2.87 A 3.50 A 3.34 A 3.24 A | |
| Corriente de arranque | 45.9/23.0 A 21.0 A 21.7 A 22.7 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 8.0x(Cód. L) 6.0x(Cód. H) 6.5x(Cód. J) 7.0x(Cód. K) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 9 | |
| Corriente en vacío | 3.50/1.75 A 1.70 A 1.90 A 2.00 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 0.832 kgfm 1.02 kgfm 1.01 kgfm 1.00 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 240 % 200 % 210 % 200 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Retentor Retentor Retentor Retentor | |
| Torque máximo | 300 % 220 % 240 % 260 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Retentor con resorte Retentor con resorte Retentor con resorte Retentor con resorte | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 18s (frío) 10s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 14s (frío) 8s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0056 kgm² 0.0056 kgm² 0.0056 kgm² 0.0056 kgm² | |
| Categoria | B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.15 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | F-3 F-3 F-3 F-3 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 51.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 32.3 kg 32.3 kg 32.3 kg 32.3 kg | |
| Brida | C C C C | |
| Rendimiento (100% carga) | 84.0 78.5 80.0 81.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.78 0.83 0.81 0.79 | |
| Tipo de cojinete | 6205 2RS 6205 2RS 6205 2RS 6205 2RS | |
| Cojinete LNA | 6204 2RS 6204 2RS 6204 2RS 6204 2RS |