header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
A comparar 2 produtos em 2 categorias
| Supply voltage | 24 Vdc |
|---|---|
| Processor (CPU) | IMX7 dual core @1GHz |
| Coprocessor | @200MHz |
| Scan cycle for 100K instruction | 12 ns/instruction and 1.19 ms total |
| Real time clock | Yes |
| RAM memory | 1 GB |
| Flash memory | 4 GB |
| Data memory | 128 MB |
| Code memory | 32 MB |
| Retentive memory | 64 kB |
| Persistent memory | 64 kB |
| Expansion cards limit | 8 |
| Programming software | CODESYS V3.5 SP19 or higher |
| Number of CPU total DI | 8 |
| DI type | PNP |
| Encoder input | Yes |
| Number of high-speed inputs | 4 |
| Number of total AI | Not applicable |
| Number of CPU total DO | 8 |
| DO type | Transistor (PNP) |
| Number of total AO | Not applicable |
| Communication interface 1 | 1 x RS485 |
| Communication interface 2 | 2 x Gigabit Ethernet (Dif MAC) |
| Communication interface 3 | 1 x CAN |
| Communication interface 4 | 1 x USB OTG |
| Communication interface 5 | 1 x USB device |
| Communication interface 6 | 1 x Micro SD card |
| ommunication interface 7 | Not applicable |
| Communication interface 8 | Not applicable |
| Communication protocol 1 | Modbus TCP server |
| Communication protocol 2 | Modbus TCP client |
| Communication protocol 3 | Modbus RTU master |
| Communication protocol 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicação 6 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicação 10 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 11 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 12 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 129,8 mm |
| Largura | 101,6 mm |
| Profundidade | 106,9 mm |
| Peso | 0,540 kg |
| Posicação de montagem | Trilho DIN |
| Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
| Certificação | CE, UL, UKCA e RCM |
| Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Monofásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable |
| Corriente nominal (HD) | 1.6 A |
| Filtro RFI | Con filtro (categoria C2) |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% |
| Indutor do Link | No |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 40 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto |
| E/S estándar | Somente com plug-in x DI; Somente com plug-in x DO; Somente com plug-in x AI; Somente com plug-in x AO. |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |