header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 2 products in 1 category
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | Cast Iron |
|---|---|---|
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento | Vacuum Pressure Impregnation (VPI) |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | At Drive end and Non-drive end |
| Rosca da caixa principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | M63x1,5 |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | SAE 4140 Carbon Steel |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo | Double |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | Cast Iron |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem | Without |
| Carcaça | 250S/M 250S/M 250S/M | 315L |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C |
| Potência | 30 kW (40 HP) 30 kW (40 HP) 30 kW (40 HP) | 110 kW (150 HP) |
| Chapéu | Sem Sem Sem | Without |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 60 Hz | 50 Hz |
| Rotação nominal | 725 rpm 730 rpm 880 rpm | 2973 rpm |
| Escorregamento | 3.33 % 2.67 % 2.22 % | 0.90 % |
| Tensão nominal | 380/660 V 415 V 460 V | 3300 V |
| Corrente nominal | 59.5/34.3 A 55.8 A 50.7 A | 23.6 A |
| Corrente de partida | 446/257 A 419 A 446 A | 153 A |
| Ip/In | 7.5 7.5 8.8 | 6.5 |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor | Without overload protector |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 | 3 |
| Corrente a vazio | 22.5/13.0 A 26.5 A 23.0 A | 7.70 A |
| Material do ventilador | Alumínio Alumínio Alumínio | Plastic |
| Conjugado nominal | 40.3 kgfm 40.0 kgfm 33.2 kgfm | 36.0 kgfm |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 | STAINLESS STEEL AISI 316L |
| Conjugado de partida | 190 % 229 % 240 % | 130 % |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor Retentor Retentor | WSeal |
| Conjugado máximo | 260 % 300 % 340 % | 250 % |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor Retentor Retentor | WSeal |
| Tempo de rotor bloqueado | 30s (frio) 17s (quente) 30s (frio) 17s (quente) 30s (frio) 17s (quente) | 36s (cold) 20s (hot) |
| Momento de inércia (J) | 1.16 kgm² 1.16 kgm² 1.16 kgm² | 1.36 kgm² |
| Categoria | N N N | - |
| Classe de isolamento | F F F | F |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 | S1 |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta | Direct On Line |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m.a.s.l. |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 | IP55 |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T | B3T |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos | Both (CW and CCW) |
| Nível de ruído² | 60.0 dB(A) 60.0 dB(A) 62.0 dB(A) | 78.0 dB(A) |
| Massa aproximada³ | 533 kg 533 kg 533 kg | 1160 kg |
| Flange | Sem Sem Sem | Without |
| Rendimento (100% carga) | 91.2 91.2 91.6 | 93.6 |
| Fator de potência (100% carga) | 0.84 0.82 0.81 | 0.87 |
| Tipo de mancal | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | 6314 C3 |
| Mancal LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | 6314 C3 |
| Accessories Terminal Box | - | With |
| Shaft Locking Device | - | Without |
| Service factor | - | 1.00 |