2. My Account
  3. Compare

The product is already in the comparison list

An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
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
You only have 1 product in your comparison list


  • Electric Motors1
× Remove W21 Explosão High Efficiency 2 HP 4P 145TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés from comparison W21 Explosão High Efficiency 2 HP 4P 145TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

W21 Explosão High Efficiency 2 HP 4P 145TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

Product: 10715291

Search for products

You only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 145TC  145TC  145TC  145TC 
Proteção térmica enrolamento Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 2 HP (1.5 kW)  2 HP (1.5 kW)  2 HP (1.5 kW)  2 HP (1.5 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 1745 rpm  1430 rpm  1440 rpm  1445 rpm 
Escorregamento 3.06 %  4.67 %  4.00 %  3.67 % 
Tensão nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 5.74/2.87 A  3.50 A  3.34 A  3.24 A 
Corrente de partida 45.9/23.0 A  21.0 A  21.7 A  22.7 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 8.0x(Cód. L)  6.0x(Cód. H)  6.5x(Cód. J)  7.0x(Cód. K) 
Quantidade de Cabos de Ligação 9  9  9  9 
Corrente a vazio 3.50/1.75 A  1.70 A  1.90 A  2.00 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 0.832 kgfm  1.02 kgfm  1.01 kgfm  1.00 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 240 %  200 %  210 %  200 % 
Vedação do mancal traseiro Retentor  Retentor  Retentor  Retentor 
Conjugado máximo 300 %  220 %  240 %  260 % 
Vedação do mancal dianteiro Retentor com mola  Retentor com mola  Retentor com mola  Retentor com mola 
Tempo de rotor bloqueado 18s (frio) 10s (quente)  16s (frio) 9s (quente)  16s (frio) 9s (quente)  14s (frio) 8s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0056 kgm²  0.0056 kgm²  0.0056 kgm²  0.0056 kgm² 
Categoria B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.15  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-3  F-3  F-3  F-3 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 51.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 32.3 kg  32.3 kg  32.3 kg  32.3 kg 
Flange C  C  C  C 
Rendimento (100% carga) 84.0  78.5  80.0  81.5 
Fator de potência (100% carga) 0.78  0.83  0.81  0.79 
Tipo de mancal 6205 2RS   6205 2RS   6205 2RS   6205 2RS  
Mancal LNA 6204 2RS   6204 2RS   6204 2RS   6204 2RS  
WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.
  • C/ Tierra de Barros, 5-7 Coslada - Madrid - 28823 - Madrid, Comunidad de / Spain
  • Phone: +34 916277416
  • Email: info-es@weg.net