El AFW900 es una solución de convertidor de frecuencia montado en panel con varias características innovadoras disponibles desde su versión básica y una amplia gama de opciones seleccionables o versiones personalizadas.
Debidamente montado en un cuadro eléctrico, con dimensiones reducidas y probado según los requisitos de la norma NBR IEC 61439-1/2, es la solución ideal, lista para la instalación, parametrización y arranque del motor.
Compuesto por el variador CFW900 de alto desempeño estático y dinámico en el control de motores, proporciona economía de energía, seguridad en la operación, aumento de la productividad y calidad en los procesos en que es implementado y permite fácil acceso a las informaciones de la aplicación y ajustes de configuración de forma simple y rápida.
Los beneficios se ven reforzados por la experiencia de WEG en paneles de accionamiento aplicada en el montaje de este conjunto en una caja metálica con tratamiento superficial y plan de pintura adecuado para diversos ambientes, protección y blindaje adecuados, ya sean mecánicos, eléctricos o electromagnéticos, sometiéndose a procedimientos estandarizados para verificaciones y pruebas de tipo y rutina.


Con una amplia gama de funciones en la versión estándar o a través de opciones, es posible aplicar el inversor en varios tipos de procesos e integrarlos a través de diversas posibilidades de redes de comunicación industriales. La versión estándar cuenta con dos puertos Ethernet, un modelo de conmutador con MQTT y otros protocolos, así como un puerto serie (RS485). Además, se pueden incorporar módulos opcionales con otros tipos de puertos y protocolos de comunicación.
La versión de interfaz hombre-máquina (HMI) Bluetooth â permite un formato cómodo para supervisar, configurar y realizar copias de seguridad de los parámetros a través de la aplicación WPS Mobile. La HMI también cuenta con un puerto USB.
Inversor compatible con la plataforma WEG Motion Fleet Management (MFM) y alineado con la industria 4.0.


Bombas, ventiladores, elevación de cargas, molinos, centrífugas, cintas transportadoras, maquinaria, procesos, cemento, minería, saneamiento, azúcar y alcohol, petróleo y gas, papel y celulosa, entre otros.