Las tarjetas de comunicación PROFINET y Ethernet/IP son potentes y versátiles, y ayudan a los diseñadores de redes a afrontar los retos de la integración OT/IT moderna. Al añadir un socket ModBus TCP/IP, permiten conectar uno o varios accionamientos al software de configuración del PC, de forma local o remota, sin interrumpir la comunicación activa con el controlador.


El hardware de control del variador admite hasta tres ranuras para la instalación de tarjetas opcionales:
Tarjetas codificadoras (incrementales, Sin/Cos, absolutas) Ampliaciones de E/S (digitales y analógicas) Comunicación síncrona FastLink entre variadores Bus de campo industrial


ADV200 es compatible con aplicaciones de software que resuelven tareas tecnológicas complejas en sectores industriales muy exigentes, tales como:


WEG_eXpress es la herramienta de
configuración de software para la familia de variadores
ADV200.
El software puede mostrar los parámetros del variador en
forma de lista o de diagrama.
Incluye
asistentes para una configuración rápida e
intuitiva, así como herramientas gráficas para facilitar y
simplificar la puesta en marcha de los variadores y las
operaciones de mantenimiento.
Está disponible en
5 idiomas.
El ADV200 es capaz de controlar motores con múltiples bobinados de estator, ampliando así el rango de potencia del motor gestionable. Por ejemplo, en el caso de un motor de doble bobinado, el empleo de dos variadores independientes, uno para cada bobinado, permite duplicar la potencia máxima, alcanzando hasta 3,2 MW en HD. En este caso, es obligatoria la presencia de un encoder de motor.

Para obtener más información sobre el ADV200, haga clic AQUÍ y vea los tutoriales dedicados en nuestro canal de YouTube.
¡La lista de reproducción se actualiza constantemente!