Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

TINTA LIQ W-CAR POLIURETANO BLAN PAINA V

Producto: 12277036

Acabamiento poliuretano bicomponente, disponible en diversos colores de acuerdo con las industrias automovilísticas. Producto con alto brillo y excelente resistencia a intemperies, así como a agentes químicos. Indicado para pintados generales, parciales y retoques.

Resumen de las características técnicas
Linea productos tintas Poliuretano
Funcion tinta Acabado
Sistema de resina Acrílica
Solidos volumen (%) 35 ± 2% (ISO 3233 - 1998)
Color Blanco
Escala de color 0
Terminación pintura Liso
Brillo Bright
Embalaje Lata Redonda

Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.

 Cargando...

Detalles del producto

Categoría Tinta Liquida
Familia W-CAR POLIURETANO
Descripción tinta W-CAR POLIURETANO
Linea productos tintas Poliuretano
Version tinta Convencional
Funcion tinta Acabado
Sistema de resina Acrílica
Componente tinta Component A
Diluyente Thinner Poliester/ Poliuretano
Dilucion máxima (% volumen) 20%
Componente B 12250417
Catalisar por volumen A 3
Catalizar por volumen B 1
Catalizar por volumen C -
Vida util mistura (25°C) 4 h
Solidos por volumen Medio Solidos
Solidos volumen (%) 35 ± 2% (ISO 3233 - 1998)
Espesor minimo capa pint seca 15.0 µm
Espesor maximo capa pint seca 20.00 µm
Color Blanco
Codigo color tinta 00000
Escala de color 00000
Terminación pintura Liso
Brillo Bright
Escala brilho minima 90 UB
Escala brilho maxima 100 UB
Secado contacto (25°C) 10 min
Secado manejar (25°C) 2 h
Secado manimo repintado (25°) 5 min
Secado maximo repintado (25°) 10 min
Temperadura resist seco maxima 90.0 °C
Viscosidad aplicacion (25°C) 18 - 22" CF4
Certificación y normalización No Normatizado
Código ONU ONU 1263 Pinturas 3 III
Embalaje Lata Redonda
Contenido embalaje 675 ml
Formas de aplicación Pistola convencional
Pistola de gravedad
Preparación de la superficie Proceder a la aplicación dentro del intervalo de repintado del primer utilizado.
Superficie de aplicación Superficies de metal y de plástico de los vehículos.
Se recomienda la aplicación de W-MIX PRIMER S10.
Recomendaciones de uso Pintura de acabado poliuretano de dos componentes diseñado para pinturas generales, parciales y toques de vehículos automotores.

Centro de Descargas

Filtrar documentos por idioma: