Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

WEG Motor Scan

Producto: 14445601

Imagen meramente ilustrativa

Resumen de las características técnicas
Medición de vibración (mm/s) 3 ejes - 820 Hz ±16 g
Medición del tiempo de funcionamiento (h) Precisión de 10 min
Capacidad de almacenamiento 3 meses (24) mediciones/día
Bluetooth® BLE 4.1 – 2,4 GHz
Material encapsulante Epoxy
Grado de protección IP66
Dimensiones 25x44x38 mm
Certificación Anatel (Brasil)          FCC (Estados Unidos) IC (Canadá)                 CE (Comunidad Europea)                RCM (Australia) ICASA (Sudáfrica)
Método de fijación Tuerca M4 recargable y Tornillo M4x20
Medición de temperatura (ºC) -40 °C a 135 °C (en la superficie del motor)
Alcance de transmisión Aprox. 10 m
Batería 3.6 V Lithium (Li-SoCl2)
Estimación de la vida útil Aprox. 3 años
Material de la carcasa PA6
Masa (peso) 60 g

 Cargando...