2. My Account
  3. Compare

The product is already in the comparison list

An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
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
You only have 1 product in your comparison list


  • Electric Motors1
× Remove ODP NEMA Premium Efficiency 100 HP 2P 364/5TS 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés from comparison ODP NEMA Premium Efficiency 100 HP 2P 364/5TS 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés

ODP NEMA Premium Efficiency 100 HP 2P 364/5TS 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés

Product: 13043711

Search for products

You only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  Duplo  Duplo  Duplo  Duplo  Duplo 
Material da tampa defletora Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 364/5TS  364/5TS  364/5TS  364/5TS  364/5TS  364/5TS  364/5TS 
Potência 100 HP (75 kW)  75 HP (55 kW)  75 HP (55 kW)  75 HP (55 kW)  100 HP (75 kW)  100 HP (75 kW)  100 HP (75 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 3560 rpm  2965 rpm  2970 rpm  2975 rpm  2945 rpm  2950 rpm  2945 rpm 
Escorregamento 1.11 %  1.17 %  1.00 %  0.83 %  1.83 %  1.67 %  1.83 % 
Tensão nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 224/112 A  102 A  96.8 A  94.2 A  140 A  133 A  128 A 
Corrente de partida 1501/750 A  653 A  678 A  707 A  672 A  705 A  730 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 6.7x(Cód. G)  6.4x(Cód. G)  7.0x(Cód. G)  7.5x(Cód. H)  4.8x(Cód. D)  5.3x(Cód. E)  5.7x(Cód. F) 
Quantidade de Cabos de Ligação 12  12  12  12  12  12  12 
Corrente a vazio 60.0/30.0 A  29.0 A  32.0 A  34.0 A  29.0 A  32.0 A  34.0 A 
Material do ventilador Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador 
Conjugado nominal 20.4 kgfm  18.4 kgfm  18.3 kgfm  18.3 kgfm  24.6 kgfm  24.6 kgfm  24.6 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 190 %  200 %  210 %  240 %  150 %  160 %  180 % 
Vedação do mancal traseiro Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação 
Conjugado máximo 250 %  240 %  260 %  290 %  170 %  190 %  210 % 
Vedação do mancal dianteiro Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação 
Tempo de rotor bloqueado 21s (frio) 12s (quente)  19s (frio) 11s (quente)  19s (frio) 11s (quente)  19s (frio) 11s (quente)  19s (frio) 11s (quente)  19s (frio) 11s (quente)  19s (frio) 11s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.3498 kgm²  0.3498 kgm²  0.3498 kgm²  0.3498 kgm²  0.3498 kgm²  0.3498 kgm²  0.3498 kgm² 
Categoria B  B  B  B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F  F  F  F 
Fator de serviço 1.15  1.15  1.15  1.15  1.15  1.15  1.15 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP23  IP23  IP23  IP23  IP23  IP23  IP23 
Refrigeração IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 411 kg  411 kg  411 kg  411 kg  411 kg  411 kg  411 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 94.5  94.3  94.3  94.5  93.8  93.8  93.8 
Fator de potência (100% carga) 0.89  0.87  0.87  0.86  0.87  0.87  0.87 
Tipo de mancal 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
Mancal LNA 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.
  • C/ Tierra de Barros, 5-7 Coslada - Madrid - 28823 - Madrid, Comunidad de / Spain
  • Phone: +34 916277416
  • Email: info-es@weg.net