Flexibilidad

El CLIC02 tiene control PID, funciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división), mayor capacidad de programación, más expansiones y temporizadores, marcadores, contadores, además de la posibilidad de ser maestro de una red de comunicación Modbus.

Principales características

  • Tensión de alimentación 12 V CC, 24 V CC o 110-220 V CA (50/60 Hz);
  • Unidades básicas disponibles con 10, 12 y 20 puntos de entradas y salidas digitales y 2 o 4 puntos de entradas analógicas (0-10 V CC/12 bits);
  • Expansión de módulos de entradas y salidas digitales (relé o transistor), analógicas o Pt-100;
  • Salidas digitales a relé (8 A para cargas resistivas) o transistor (1 A para cargas resistivas);
  • Configuración máxima de hasta 44 puntos de entradas y salidas digitales, 4 puntos para Pt-100, 4 entradas y 4 salidas analógicas;
  • Reloj de tiempo real;
  • Dos entradas rápidas de 1 kHz;
  • Dos salidas PWM y tren de pulsos 1 kHz;
  • Display LCD con 4 líneas x 16 caracteres;
  • Programación en ladder o diagrama de bloques de la función (FDB);
  • Capacidad de 300 líneas de programación en ladder o 260 bloques lógicos de funciones;
  • Control PID y funciones aritméticas;
  • Menús en portugués y 6 idiomas más;
  • Tarjeta de memoria PM05-3rd (opcional).

Software de Programación Gratuito

Además de la programación directa en el display, se puede utilizar el software CLIC02 Edit V3, a través de un computadora, facilitando aún más la actividad.

  • Software gratuito y multi-idiomas
  • Programación en ladder (diagrama de contactos) o en bloques lógicos (FBD);
  • Almacenamiento de los programas en archivos;
  • Documentación impresa del programa con comentarios de las líneas y de las variables de direccionamiento;
  • Simulación total del funcionamiento del programa sin necesidad de un CLIC02 conectado en un computadora;
  • Monitoreo online de los parámetros y de la lógica del programa;
  • Edición y visualización de mensajes;
  • Alteración online de parámetros (temporizadores, contadores, entre otros);
  • Comunicación a través del puerto USB de la computadora.

Comunicación en red

La línea de relés programables CLIC02 posibilita la comunicación en red, atendiendo a las más variadas necesidades de aplicación en procesos de automatización, a través de las funciones Datalink, Modo Remoto y Modbus.