header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Referencia de la línea borne | Sin referencia | |
| Descripción accesorio | Puente conectora PC | |
| Complemento línea de accesorios bornes | P/ borne tipo resorte BTWM | |
| Sección nominal del cabo de borne | 6 mm² | |
| Color de componente de borne | Estándar del fabricante | |
| Corriente nominal máxima p/ bornes | 41 A/35 A (IEC/UL) | |
| Tensión nominal accesorio | 630 V/600 V (IEC/UL) | |
| Número de polos del borne | 2 polos | |
| Material accesorio | Plástico | |
| Tamaño accesorio | No especificado |