Quote creation for third-party products

text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

header.link.backto Mein Konto

WEG
  • Deutsch
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Über uns
    • Das ist WEG
    • WEG in Zahlen
    • Geschichte
    • Management
    • WEG Operationen
    • Technologische Innovation
    • Nachhaltigkeit
    • Unser Tätigkeitsfeld
    • Zertifizierungen
    • Unternehmensprofil
    • Open Innovation
  • Produkte
  • Lösungen
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energieerzeugung
    • Wind power
    • Thermische Energie
    • Landwirtschaft und Agribusiness
    • Bergbau
    • Zucker und Ethanol
    • Stahlindustrie
    • Wasser
    • Zellstoff und Papier
    • Öl & Gas
    • Schifffahrt
    • Elektromobilität
    • Lebensmittel und Getränke
  • Investoren
  • Ethik & Compliance
    • Ethikkodex
    • Ethikkodex für Lieferanten
    • Politik zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption
    • Datenschutzerklärung
    • Berichtskanal
  • Support
    • Kontaktieren Sie uns
    • Händler
    • Kundendienst
    • Ressourcen und Tools
    • Berichtskanal
    • Press Room
  • Neuigkeiten
  • Karriere
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Deutsch
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  1. Startseite
  2. null CFW500A07P0T2NBN1
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Beim Hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten
Es ist ein unvorhersehbarer Fehler aufgetreten. Um den Fehler zu behen, müsse die "Cookies" und "Cache" gelöscht werden. Drücken sie die Tasten „STRG+H“ und klicke Sie auf die Optionen „Cookies“ und „Cache“ für den „Gesamter Zeitraum“ löschen. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Menge muss informiert werden
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
Sie müssen zumindest 1 Artikel auswählen um es dem Einkaufswagen hinzuzufügen
Sie müssen mindestens ein Produkt auswählen, um es in Ihre Vergleichsliste aufzunehmen
Wählen Sie mindestens eine Liste aus, die Sie zu Ihren Produkten hinzufügen möchten
Wählen Sie mindestens ein Produkt aus, das Sie zu Ihrer Einkaufsliste hinzufügen möchten.
Die von Ihnen eingegebene Datei ist nicht vom richtigen Typ.
Wählen Sie ein Dokument aus
Artikel zum Einkaufswagen hinzugefügt
Ausgewählte Artikel zum Einkaufswagen hinzugefügt
Ausgewählte Artikel zum Einkaufswagen hinzugefügt für Bestellung von: 

Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite

Fakturierungsanfrage erfolgreich gesendet
OS ID:

null CFW500A07P0T2NBN1

Artikel: 12699003
  • Übersicht
  • Produktdetails
  • Über dieses Produkt
  • Download Bereich
  • Dokumente erstellen
Dokumente erstellen
  1. null CFW500A07P0T2NBN1
null CFW500A07P0T2NBN1

Nur repräsentatives Bild

With a modern design and power ranging from 0.25 to 175 cv (0.18 to 132 kW), the CFW500 frequency inverter is a high performance variable speed drive, which assists in controlling speed and torque of three-phase induction motors. The device offers sensorless vector, vector with encoder or scalar control modes, permanent magnet motor control, SoftPLC, which adds PLC (Programmable Logic Controller) functions, STO and SS1 Safety Functions, Pump Genius, which brings dedicated pumping functions, and selectable plug-in modules, providing a flexible and optimized solution for any application.

Produkteigenschaften
Power supply 200-240 V
Input phases Three-phase
Configuration With options
Rated current (ND) Não aplicável
Rated current (HD) 7 A
RFI filter Without filter
Enclosure NEMA1
Dynamic braking Standard without braking
Safety Stop Not available
Electronic supply Not Available
Size A

 Lade…

Konfigurieren
BRANCH OFFICE OF WEG GERMANY GMBH
  • Viketniya Khvoiki Str. 21 04080 - Kiev / Ukraine
  • Telefon: +38 050 440 77 55
  • E-Mail: wg-uab@weg.net
Über uns
  • Das ist WEG
  • WEG in Zahlen
  • Geschichte
  • Management
  • WEG Operationen
  • Technologische Innovation
  • Nachhaltigkeit
  • Unser Tätigkeitsfeld
  • Zertifizierungen
Produkte
  • Elektromotoren
  • Getriebe- und Getriebemotoren
  • Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung
  • Frequenzumrichter und Softstarter
  • Schaltgeräte
  • Industrielle Automation
  • Schalttafeln und -schränke
  • Farben und Lacke
  • Spare Parts
  • Digitale Lösungen
  • Sicherheit
  • Vernetzte Geräte und Überwachung
Lösungen
  • Öl & Gas
  • Marine
  • Stahlindustrie
  • Wasser
  • Energieeffizienz
  • Energie
  • Landwirtschaft
  • Zucker und Ethanolsektor
  • Bergbau
  • Papierindustrie
  • Elektrofahrzeuge
Schnelle Links
  • AGB - WEG Germany GmbH

Kontakt
  • Kontaktieren Sie uns
  • Händler
  • Kundendienst
  • Verstöße gegen den Ethikkodex
Download Center
  • CAD Datenbank – Elektromotoren (2D-/3D-Zeichnungen)
  • CAD Datenbank – Automation (2D-/3D-Zeichnungen)

Benötigen Sie weitere Unterlagen? Besuchen Sie unser Download-Center.

Cookie-Einstellungen
Impressum | Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen | RSS | © 2025 WEG. Alle Rechte vorbehalten.