header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | RWG(Rp) 1" | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 7022 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem | |
| Carcaça | 112M | |
| Potência | 3.7 kW (5 HP) | |
| Chapéu | Sem | |
| Frequência | 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1430 rpm | |
| Escorregamento | 4.67 % | |
| Tensão nominal | 220/440 V | |
| Corrente nominal | 26.0/13.0 A | |
| Corrente de partida | 156/78.0 A | |
| Ip/In | 6.0 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor | |
| Corrente a vazio | 8.00/4.00 A | |
| Material do ventilador | Plástico | |
| Conjugado nominal | 2.52 kgfm | |
| Conjugado de partida | 250 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Sem vedação | |
| Conjugado máximo | 240 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Sem vedação | |
| Tempo de rotor bloqueado | 10s (frio) 6s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0228 kgm² | |
| Classe de isolamento | F | |
| Fator de serviço | 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 | |
| Método de partida | Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m | |
| Grau de proteção | IP22 | |
| Refrigeração | IC01 - ODP | |
| Forma construtiva | B3L(D) | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos | |
| Nível de ruído² | 60.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 53.0 kg | |
| Flange | Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 75.6 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.85 | |
| Tipo de mancal | 6206 ZZ | |
| Mancal LNA | 6205 ZZ |