2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 8P 182/4TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação W22 NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 8P 182/4TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés

W22 NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 8P 182/4TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Produto: 13025590

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 182/4TC  182/4TC  182/4TC  182/4TC 
Potência 1.5 HP (1.1 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  1.5 HP (1.1 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 870 rpm  715 rpm  720 rpm  720 rpm 
Escorregamento 3.33 %  4.67 %  4.00 %  4.00 % 
Tensão nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 6.18/3.09 A  3.29 A  3.33 A  3.43 A 
Corrente de partida 37.1/18.5 A  16.5 A  18.3 A  20.6 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 6.0x(Cód. L)  5.0x(Cód. J)  5.5x(Cód. K)  6.0x(Cód. L) 
Quantidade de Cabos de Ligação 9  9  9  9 
Corrente a vazio 5.20/2.60 A  2.40 A  2.70 A  2.90 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 1.25 kgfm  1.52 kgfm  1.51 kgfm  1.51 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 280 %  220 %  240 %  260 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 300 %  250 %  280 %  300 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 30s (frio) 17s (quente)  30s (frio) 17s (quente)  30s (frio) 17s (quente)  30s (frio) 17s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0243 kgm²  0.0243 kgm²  0.0243 kgm²  0.0243 kgm² 
Categoria B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.25  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 50.0 dB(A)  46.0 dB(A)  46.0 dB(A)  46.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 46.0 kg  46.0 kg  46.0 kg  46.0 kg 
Flange C  C  C  C 
Rendimento (100% carga) 78.5  77.0  76.9  76.9 
Fator de potência (100% carga) 0.57  0.66  0.62  0.58 
Tipo de mancal 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
Mancal LNA 6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ  
WEG ECUADOR S.A.S.
  • Pradera N30-26 y San Salvador Edificio Corporativo Omega Piso 9 Of. 907 (Frente al antiguo ANETA de la Pradera) - Pichincha / Equador
  • Telefone: +(593 2) 3 922–129
  • E-mail: wegecuador@weg.net
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
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2025 WEG. Todos os direitos reservados.